TeSys Giga 接触器 和 TeSys Giga 过载继电器直接安装
概述
本节介绍如何直接在 3 极高级或标准 接触器 上组装 过载继电器 。过载继电器 安装在 接触器 下游。
-
LR9G115 和 LR9G225 过载继电器可与 LC1G115–225 接触器组装在一起。
-
LR9G500 过载继电器可与 LC1G265–500 接触器组装在一起。
-
LR9G630 过载继电器可与 LC1G630–800 接触器组装在一起。
与过载继电器组装在一起的高级接触器
下表提供了安装的详细尺寸信息:
| 高级 接触器 |
过载继电器 |
W |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LR9G115–225 |
108 mm |
193 mm |
303 mm |
35 mm |
166 mm |
79.15 mm |
|
LC1G265–500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
341 mm |
45 mm |
187 mm |
92.85 mm |
|
LC1G630–800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
436 mm |
70 mm |
242 mm |
102.18 mm |
与过载继电器组装在一起的标准接触器
下表提供了安装的详细尺寸信息:
| 标准 接触器 |
过载继电器 |
W |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LR9G115–225 |
108 mm |
193 mm |
272 mm |
35 mm |
166 mm |
79.15 mm |
|
LC1G265–500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
308.5 mm |
45 mm |
187 mm |
92.85 mm |
|
LC1G630–800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
384 mm |
70 mm |
242 mm |
102.18 mm |