DOCA0189ZH–05

LC1G115–225 极点特性

极点特性

LC1G115

LC1G150

LC1G185

LC1G225

极数

3 或 4

3 或 4

3 或 4

3 或 4

额定工作电流 (le)(≤ 440 V)

3P:AC-3,≤ 60 °C (140 °F)

115 A

150 A

185 A

225 A

3P:AC-3e,≤ 60 °C (140 °F)

115 A

145 A

177 A

209 A

3P/4P:AC-1,≤ 40 °C (104 °F)

250 A

275 A

305 A

330 A

额定工作电压 (Ue)

最高 1000 V (1)

额定频率

50 - 60 Hz

工作频率限值(涉及降额)

16 2/3 - 400 Hz

有关频率不为 50-60 Hz 的应用,请咨询您的技术支持团队。

常规热电流 (Ith) ≤ 40 °C (104 °F)

250 A

275 A

305 A

330 A

额定接通能力

I rms,符合 IEC 60947-4-1

接通电流:10 x I (AC-3),或 12 x I (AC-4)

接通电流:13 x I (AC-3e)

额定分断能力

I rms,符合 IEC 60947-4-1

接通和分断电流:8 x I (AC-3),或 10 x I (AC-4)

接通和分断电流:8.5 x I (AC-3e)

最大允许电流
(在 ≤ 40 °C (104 °F) 的温度下,前 60 分钟没有电流流过)

持续 10 秒

1100 A

1200 A

1500 A

1800 A

持续 30 秒

640 A

700 A

920 A

1000 A

持续 1 分钟

520 A

600 A

740 A

850 A

持续 3 分钟

400 A

450 A

500 A

560 A

持续 10 分钟

320 A

350 A

400 A

440 A

通过熔断器进行短路保护

适用于电机应用类型 aM- Ue ≤ 440V 的熔断器

125 A

160 A

200 A

250 A

适用于电机应用类型 aM- Ue ≤ 690V 的熔断器

125 A

160 A

160 A

200 A

适用于普通用途(类型 gG- Ue ≤ 690V)的熔断器

315 A

315 A

315 A

400 A

lth 和 50 Hz 时每极的平均阻抗

0.15 mΏ

(1)Ue ≤ 1000 V(对于 AC-1)/ 690 V(对于 AC-3/AC-3e/ AC-4,LC1G115)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?