DOCA0189ZH–05

LC1G630-800 极点特性

极点特性

LC1G630

LC1G800

极数

3 或 4

3 或 4

额定工作电流 (le)(≤ 440 V)

3P:AC-3,≤ 55 °C (131 °F)

630 A

800 A

3P:AC-3e,≤ 60 °C (140 °F)

355 A

375 A

3P/4P:AC-1,≤ 40 °C (104 °F)

1050 A

1050 A

额定工作电压 (Ue)

高达 1000 V

工作频率限值(涉及降额)

16 2/3 - 400 Hz

有关频率不为 50-60 Hz 的应用,请咨询您的技术支持团队。

常规热电流 (Ith)≤ 40 °C (104 °F)

1050 A

1050 A

额定接通能力

I rms,符合 IEC 60947-4-1

接通电流:10 x I (AC-3),或 12 x I (AC-4)

接通电流:13 x I (AC-3e)

额定分断能力

I rms,符合 IEC 60947-4-1

接通和分断电流:8 x I (AC-3),或 10 x I (AC-4)

接通和分断电流:8.5 x I (AC-3e)

最大允许电流
(在 ≤ 40 °C (104 °F) 的温度下,前 60 分钟没有电流流过)

持续 10 秒

5050 A

5500 A

持续 30 秒

4400 A

4600 A

持续 1 分钟

3400 A

3600 A

持续 3 分钟

2200 A

2600 A

持续 10 分钟

1600 A

1700 A

通过熔断器进行短路保护

适用于电机应用类型 aM- Ue ≤ 440V 的熔断器

630 A

800 A

适用于电机应用类型 aM- Ue ≤ 690V 的熔断器

500 A

630 A

适用于普通用途(类型 gG- Ue ≤ 690V)的熔断器

1250 A

1250 A

lth 和 50 Hz 时每极的平均阻抗

0.065 mΏ

0.065 mΏ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?