DOCA0189ZH–05

折边型端子加长连接片

概述

折边型端子加长连接片用于扩展接触器的连接可能性。

端子加长连接片使用接触器附带的螺钉固定在接触器上。

端子加长连接片随附的螺钉用于将螺钉接线柱或接线片固定在端子加长连接片上。

下表列出了折边型端子加长连接片:

接触器

极数

折边型端子加长连接片

LC1G115–225

3P

LA9G3631

4P

LA9G4631

LC1G265–500

3P

LA9G3632

4P

LA9G4632

LC1G630–800

3P

LA9G3633

4P

LA9G4633

尺寸

接触器

极数

W

H0

H1

D

LC1G115–225

3P

94 mm (3.70 in.)

27.5 mm (1.08 in.)

38.5 mm (1.51 in.)

59.5 mm (2.34 in.)

4P

129 mm (5.07 in.)

27.5 mm (1.08 in.)

38.5 mm (1.51 in.)

59.5 mm (2.34 in.)

LC1G265–500

3P

120 mm (4.72 in.)

64.5 mm (2.53 in.)

78.5 mm (3.09 in.)

70 mm (2.75 in.)

4P

165 mm (6.79 in.)

64.5 mm (2.53 in.)

78.5 mm (3.09 in.)

70 mm (2.75 in.)

LC1G630–800

3P

148 mm (5.82 in.)

93 mm (3.66 in.)

111 mm (4.37 in.)

93 mm (3.66 in.)

4P

218 mm (8.58 in.)

93 mm (3.66 in.)

111 mm (4.37 in.)

93 mm (3.66 in.)

有关电源连接附件的安装说明,请参见 安装电源连接附件

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?