DOCA0189ZH–05

扩展器

概述

扩展器用在接触器上,用于:

  • 增大接触器的极距,并将接触器极点与断路器极点对齐,或者

  • 增大相间的间隙距离,或者

  • 连接更大的接线柱或接线片。

扩展器使用接触器附带的螺钉固定在接触器上。

扩展器随附的螺钉用于将螺钉接线柱或接线片固定在扩展器上。

下表列出了与 接触器 一起使用的扩展器:

接触器

极数

扩展器

LC1G115–225

3P

LA9G3611

4P

LA9G4611

LC1G265–500

3P

LA9G3612

4P

LA9G4612

方形连接器可以安装在扩展器上。

尺寸

方形连接器可以安装在扩展器上。

 接触器

 极数

W

H0

H1

D

LC1G115–225

3P

108 mm (4.25 in.)

44 mm (1.75 in.)

54.5 mm (2.15 in.)

69.5 mm (2.73 in.)

4P

153 mm (6.02 in.)

44 mm (1.75 in.)

54.5 mm (2.15 in.)

69.5 mm (2.73 in.)

LC1G265–500

3P

170 mm (6.70 in.)

61 mm (2.40 in.)

73 mm (2.87 in.)

84 mm (3.30 in.)

4P

240 mm (9.45 in.)

71 mm (2.80 in.)

83 mm (3.26 in.)

84 mm (3.30 in.)

有关电源连接附件的安装说明,请参见 安装电源连接附件

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?