相不平衡保护
概述
相不平衡保护用于依据 IEC 60947-4-1 和 UL 60947-4-1 标准保护异步电机免受电流相不平衡的影响。
相不平衡保护可用于保护三相 IE1、IE2、IE3 和 IE4 异步电机。
相不平衡会导致电机过热。在以下情况下,可能会发生这种情况:
-
主电源线过长。
-
馈电开关上的触点出现故障。
-
电网失衡。
工作
过载继电器 计算各相中的不平衡电流比,如下所示:
- Ii1 = (| I1 - Iavg | x 100) / Iavg
- Ii2 = (| I2 - Iavg | x 100) / Iavg
- Ii3 = (| I3 - Iavg | x 100) / Iavg
其中 Iavg = (I1 + I2 + I3) / 3,且 I1、I2、I3 是 L1、L2、L3 相中的电流值。
电网失衡比 Iimb 是计算得到的最大不平衡电流比:Iimb = (Ii1, Ii2, Ii3) 最大值。
当失衡比 Iimb 超过 40% 时,过载继电器 在 5 +/- 1 秒内触发脱扣。
设置
下表显示了用于启用或禁用相不平衡保护的旋转开关的位置。
手动复位
相不平衡保护只能手动复位。有关更多信息,请参阅 脱扣复位。