额定短路电流 (SCCR)
对于北美地区的使用,需符合 UL 和 CSA 标准。
最小机柜尺寸
|
TeSys Giga 设备 |
最小机柜尺寸 |
|
|---|---|---|
|
接触器 |
LC1G115 |
(20 x 12 x 8 in) |
|
LC1G150 |
(20 x 12 x 8 in) |
|
|
LC1G185 |
(20 x 12 x 8 in) |
|
|
LC1G225 |
(24 x 20 x 8 in) |
|
|
LC1G265 |
(24 x 12 x 10 in) |
|
|
LC1G330 |
(24 x 12 x 10 in) |
|
|
LC1G400 |
(24 x 12 x 10 in) |
|
|
LC1G500 |
(36 x 24 x 10 in) |
|
|
LC1G630 |
(48 x 36 x 12 in) |
|
|
LC1G800 |
(48 x 36 x 12 in) |
|
|
过载继电器 |
LR9G115 |
(14 x 8 x 6 in) |
|
LR9G225 |
(14 x 8 x 6 in) |
|
|
LR9G500 |
(16 x 10 x 6 in) |
|
|
LR9G630 |
(20 x 16 x 10 in) |
|
600 V 时的接触器 SCCR
|
接触器 |
断路器规格 |
电压 |
标准故障 SCCR |
高故障 |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115 |
300 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G150 |
300 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G185 |
300 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G225 |
400 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G265 |
500 A |
600 V |
10 kA |
50 kA |
|
LC1G330 |
600 A |
600 V |
18 kA |
50 kA |
|
LC1G400 |
600 A |
600 V |
18 kA |
50 kA |
|
LC1G500 |
600 A |
600 V |
30 kA |
50 kA |
480 V 时的接触器 SCCR
|
接触器 |
断路器规格 |
电压 |
标准故障 SCCR |
高故障 |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115 |
300 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G150 |
300 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G185 |
300 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G225 |
400 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G265 |
500 A |
480 V |
10 kA |
100 kA |
|
LC1G330 |
600 A |
480 V |
18 kA |
100 kA |
|
LC1G400 |
700 A |
480 V |
18 kA |
65 kA |
|
LC1G500 |
600 A |
480 V |
30 kA |
65 kA |
|
LC1G630 |
1000 A |
480 V |
42 kA |
100 kA |
|
LC1G800 |
1200 A |
480 V |
42 kA |
100 kA |
过载继电器 SCCR
|
过载继电器 |
断路器规格 |
电压 |
标准故障 SCCR |
高故障 |
|---|---|---|---|---|
|
LR9G115 |
225 A |
600 V |
10 kA |
100 kA |
|
LR9G225 |
400 A |
600 V |
18 kA |
100 kA |
|
LR9G500 |
600 A |
600 V |
30 kA |
100 kA |
|
LR9G630 |
1000 A |
480 V |
42 kA |
100 kA |