在板上安装 LC1G265-500 接触器
-
在板上钻 4 个孔。最大孔径:6 mm (0.23 in.)。
-
沿对角线在板上插入两个短螺钉 (A)。面板与螺钉头平面之间的距离应介于 6 至 14 mm(0.23 至 0.55 in.)之间。
-
将 接触器 置于短螺钉头上。
-
使用 PZ2 螺丝刀以适当的扭矩拧紧两个短螺钉 (A)。
-
将两个长螺钉 (B) 沿对角线穿过 接触器 ,并以适当的扭矩拧紧。
| 接触器 |
极数 |
G |
J |
螺钉 |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G265–500 |
3P |
45 mm (1.77 in.) |
187 mm (7.36 in.) |
M5 |
|
4P |
90 mm (3.54 in.) |
187 mm (7.36 in.) |
M5 |