使用类别
接触器 设计用于切换 AC 或 DC 负载。IEC 60947-4-1 和 UL 60947-4-1 标准定义了 接触器 的使用类别。
下表提供了 AC 使用类别的定义:
|
术语 |
定义 |
|---|---|
|
AC-1 |
非感性或微感性负载,电阻炉 |
|
AC-2 |
滑环电机:启动、关闭 |
|
AC-3 |
鼠笼式电机:启动、在运行过程中关闭电机、反向 |
|
AC-3e |
转子锁定电流较大的鼠笼式电机:启动、在运行过程中关闭电机、反向 |
|
AC-4 |
鼠笼式电机:启动、插拔、点动 |
|
AC-5a |
放电灯控制装置的切换 |
|
AC-5b |
白炽灯切换 |
|
AC-6a |
变压器切换 |
|
AC-6b |
电容器组切换 |
|
AC-7a |
家用电器和类似应用中的微感性负载 |
|
AC-7b |
家用电机负载 |
|
AC-8a |
支持过载线圈手动复位的封闭式制冷剂压缩机电机控制 |
|
AC-8b |
支持过载线圈自动复位的封闭式制冷剂压缩机电机控制 |
下表提供了 DC 使用类别的定义:
|
术语 |
定义 |
|---|---|
|
DC-1 |
非感性或微感性负载 |
|
DC-3 |
并励电机:直流电机的启动、插拔、点动、动态断路 |
|
DC-5 |
串励电机:直流电机的启动、插拔、点动、动态断路 |