LC1G265-500 极点特性
|
极点特性 |
LC1G265 |
LC1G330 |
LC1G400 |
LC1G500 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
极数 |
3 或 4 |
3 或 4 |
3 或 4 |
3 或 4 |
|
|
额定工作电流 (le)(≤ 440 V) |
3P:AC-3,≤ 55 °C (131 °F) |
265 A |
330 A |
400 A |
500 A |
|
3P:AC-3e,≤ 60 °C (140 °F) |
255 A |
294 A |
391 A |
437 A |
|
|
3P/4P:AC-1,≤ 40 °C (104 °F) |
385 A |
440 A |
550 A |
700 A |
|
|
额定工作电压 (Ue) |
高达 1000 V |
||||
|
工作频率限值(涉及降额) |
16 2/3 - 400 Hz 有关频率不为 50-60 Hz 的应用,请咨询您的技术支持团队。 |
||||
|
常规热电流 (Ith)≤ 40 °C (104 °F) |
385 A |
440 A |
550 A |
700 A |
|
|
额定接通能力 |
I rms,符合 IEC 60947-4-1 |
接通电流:10 x I (AC-3),或 12 x I (AC-4) 接通电流:13 x I (AC-3e) |
|||
|
额定分断能力 |
I rms,符合 IEC 60947-4-1 |
接通和分断电流:8 x I (AC-3),或 10 x I (AC-4) 接通和分断电流:8.5 x I (AC-3e) |
|||
|
最大允许电流 |
持续 10 秒 |
2200 A |
2650 A |
3600 A |
4000 A |
|
持续 30 秒 |
1230 A |
1800 A |
2400 A |
2800 A |
|
|
持续 1 分钟 |
950 A |
1300 A |
1700 A |
2200 A |
|
|
持续 3 分钟 |
620 A |
900 A |
1200 A |
1500 A |
|
|
持续 10 分钟 |
480 A |
750 A |
1000 A |
1200 A |
|
|
通过熔断器进行短路保护 |
适用于电机应用类型 aM- Ue ≤ 440V 的熔断器 |
315 A |
400 A |
500 A |
500 A |
|
适用于电机应用类型 aM- Ue ≤ 690V 的熔断器 |
250 A |
250 A |
315 A |
400 A |
|
|
适用于普通用途(类型 gG- Ue ≤ 690V)的熔断器 |
400 A |
500 A |
630 A |
800 A |
|
|
lth 和 50 Hz 时每极的平均阻抗 |
0.144 mΏ |
0.144 mΏ |
0.1 mΏ |
0.08 mΏ |
|