使用转换连接套件的电源连接
概述
转换连接套件可用于 3 极或 4 极双接触器转换的电源连接。如果使用连接套件,则两个接触器必须配备理线模块或者不得配备理线模块。此连接只能在接触器下游进行。
转换连接套件由一个连接排组成。
下表列出了转换连接套件:
|
接触器 |
极数 |
转换连接套件 |
|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
LA9G3750 |
|
4P |
LA9G4750 |
|
|
LC1G265–500 |
3P |
LA9G3751 |
|
4P |
LA9G4751 |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
LA9G3752 |
|
4P |
LA9G4752 |
尺寸
|
商业型号 |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3750 |
215.7 mm (8.49 in.) |
232.6 mm (9.15 in.) |
31.5 mm (1.24 in.) |
23.6 mm (0.92 in.) |
68.5 mm (2.69 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G4750 |
286 mm (11.25 in.) |
303 mm (11.92 in.) |
31.5 mm (1.24 in.) |
23.6 mm (0.92 in.) |
68.5 mm (2.69 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G3751 |
280 mm (11.02 in.) |
298 mm (11.73 in.) |
38 mm (1.49 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
81 mm (3.18 in.) |
20 mm (0.78 in.) |
|
LA9G4751 |
370 mm (14.56 in.) |
388 mm (15.27 in.) |
38 mm (1.49 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
81 mm (3.18 in.) |
20 mm (0.78 in.) |