DOCA0189ZH–05

在板上安装星三角接触器

按照以下步骤将星三角接触器安装到安装板上。

  1. 在板上钻 12 个孔,尺寸如下。

    • LC1G115-500 - 最大孔直径:6 mm (0.23 in.)

    • LC1G630-800 - 最大孔直径:9 mm (0.35 in.)

    注: 为便于安装,可从 www.se.com 网站下载钻孔模板 JYT1902701。
    星三角启动器 - 包含三个尺寸相同的接触器:

    接触器

    G

    J

    X

    LC1G115–225

    35 mm (1.38 in.)

    166 mm (6.53 in.)

    92,7 mm (3.65 in.)

    LC1G265–500

    45 mm (1.77 in.)

    187 mm (7.36 in.)

    115 mm (4.53 in.)

    LC1G630–800

    70 mm (2.75 in.)

    242 mm (9.52 in.)

    160 mm (6.29 in)

    星三角启动器 - 包含 LC1G265-500 线形和三角形接触器以及 LC1G115-225 星形接触器。
    星三角启动器 - 包含 LC1G630-800 线形和三角形接触器以及 LC1G265-500 星形接触器。

  2. 在星形和三角形接触器的要安装机械联锁的侧面,拆下塑料部件。

  3. 丢弃塑料部件。

  4. 将金属滑块插入星形和三角形接触器的孔中。

  5. 将每个接触器安装在板上。请参阅相关说明:

  6. 根据接触器的尺寸,在相同尺寸的星形和三角形接触器之间组装 LA9G970 机械联锁。

     

    LC1G115–225

    LC1G265–500

    LC1G630–800

    -

    -

    -

    -

    注: 不需要调整不同尺寸的星形和三角形接触器之间的机械联锁 LA9G971 和 LA9G972。
  7. 在星形和三角形接触器之间的金属滑块上插入机械联锁。

  8. 以正确的扭矩拧紧两个螺钉,以锁定联锁。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?