DOCA0189ZH–05

TeSys Giga 电子过载继电器安装板安装

按照以下步骤将 过载继电器 安装到板上。
  1. 在板上钻 4 个孔,尺寸如下。

    • LR9G115-500 - 最大孔直径:6 mm (0.23 in.)

    • LR9G630 - 最大孔直径:9 mm (0.35 in.)

  2. 使用两个短螺钉 (A) 固定过载继电器的顶部,并用 PZ2 螺丝刀以适当的扭矩拧紧螺钉。

    注: 对于短螺钉,应将螺丝刀插入电源端子孔,以拧紧螺钉。
  3. 使用两个长螺钉 (B) 固定过载继电器的底部,然后以正确的扭矩拧紧螺钉

  4. 将相间隔板适配器从顶部安装在 过载继电器 上。

  5. 向内推适配器,听到咔哒声,即表示其已锁定。

过载继电器

A

B

X

Y

X

Y

LR9G115–225

16 mm (0.63 in.)

16 mm (0.63 in.)

96.5 mm (3.79 in.)

40 mm (1.57 in.)

LR9G500

16 mm (0.63 in.)

16 mm (0.63 in.)

85 mm (1.38 in.)

78.5 mm (3.09 in.)

LR9G630

20 mm (0.78 in.)

20 mm (0.78 in.)

130 mm (5.12 in.)

30 mm (1.18 in.)

过载继电器

G1

G2

J

螺钉

LR9G115-225

70 mm (2.75 in.)

35 mm (1.38 in.)

80.10 mm (3.14 in.)

M5

LR9G500

119 mm (4.70 in.)

45 mm (1.8 in.)

68.25 mm (2.75 in.)

M5

LR9G630

186 mm (7.30 in.)

70 mm (2.75 in.)

96.10 mm) (3.80 in.

M8

注: 过载继电器 随附有四个带螺母和垫圈的螺钉。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?