散热
本节介绍接触器和控制模块以及热过载继电器的散热特性。
接触器 的主电源线
|
接触器 |
AC-1 负载下最大电流时每极的功耗 |
AC-3/AC-3e 负载下最大电流时每极的功耗 |
|---|---|---|
|
LC1G115 |
9 W |
2 W |
|
LC1G150 |
11 W |
3 W |
|
LC1G185 |
14 W |
5 W |
|
LC1G225 |
16 W |
8 W |
|
LC1G265 |
40 W |
19 W |
|
LC1G330 |
52 W |
29 W |
|
LC1G400 |
61 W |
32 W |
|
LC1G500 |
98 W |
50 W |
|
LC1G630 |
88 W |
32 W |
|
LC1G800 |
88 W |
51 W |
接触器 扩展模块
|
接触器 |
标准控制模块的散热 |
高级控制模块的散热 |
|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
5-6 W |
4-5 W |
|
LC1G225-330 |
6-7 W |
5-6 W |
|
LC1G400–500 |
6-7 W |
5-6 W |
|
LC1G630–800 |
6-7 W |
5-6 W |
过载继电器
|
过载继电器 |
Ir 最大值时的最大散热 |
|---|---|
|
LR9G115 |
1 W |
|
LR9G225 |
3 W |
|
LR9G500 |
5 W |
|
LR9G630 |
8 W |