端子罩
警告 |
|---|
|
不同极性之间的弧闪危害
如果电网电压大于或等于
690 Vac,则必须安装端子罩。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
概述
端子罩可安装在高级和标准接触器以及过载继电器的电源端子的顶部和底部,以提供 IP20 级防护。一个端子罩由两个护盖组成:
-
前盖
-
后盖。
端子罩必须单独订购。下表提供了端子罩的商业型号。每个商业型号都包含一个端子罩,用于安装在顶部或底部电源端子上:
|
接触器 |
过载继电器 |
极数 |
端子罩 |
|
LC1G115–225 |
LR9G115–225 |
3P |
LA9G3701 |
|
LC1G115–225 |
- |
4P |
LA9G4701 |
|
LC1G265–500 |
LR9G500 |
3P |
LA9G3702 |
|
LC1G265–500 |
- |
4P |
LA9G4702 |
|
LC1G630–800 |
LR9G630 |
3P |
LA9G3703 |
|
LC1G630–800 |
- |
4P |
LA9G4703 |
兼容性
端子罩可以安装:
-
在高级和标准接触器上
-
在过载继电器上
-
在顶部和底部电源连接件上,这些电源连接件与以下部件相连:
-
接线柱或接线片
-
连接排
-
外形尺寸
下表列出了端子罩的尺寸详细信息和其他技术特性:
|
高级接触器 |
极数 |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G115–225 |
3P |
105.1 mm (4.13 in.) |
98.5 mm |
364 mm |
63.5 mm |
80.5 mm |
|
4P |
140.7 mm (5.53 in.) |
98.5 mm |
364 mm |
63.5 mm |
80.5 mm |
|
|
LC1G265–500 |
3P |
140 mm (5.51 in.) |
121.5 mm |
424 mm |
79.5 mm |
96.5 mm |
|
4P |
185 mm (7.28 in.) |
121.5 mm |
424 mm |
79.5 mm |
96.5 mm |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
210.6 mm(8.29 in.) |
163.5 mm |
526.8 mm |
81.75 mm |
115 mm |
|
4P |
280.6 mm(11.05 in.) |
163.5 mm |
526.8 mm |
81.75 mm |
115 mm |
|
标准接触器 |
极数 |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G115–225 |
3P |
105.1 mm (4.13 in.) |
98.5 mm |
302 mm |
63.5 mm |
80.5 mm |
|
4P |
140.7 mm (5.53 in.) |
98.5 mm |
302 mm |
63.5 mm |
80.5 mm |
|
|
LC1G265–500 |
3P |
140 mm (5.51 in.) |
121.5 mm |
359 mm |
79.5 mm |
96.5 mm |
|
4P |
185 mm (7.28 in.) |
121.5 mm |
359 mm |
79.5 mm |
96.5 mm |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
210.6 mm(8.29 in.) |
163.5 mm |
422.3 mm |
81.75 mm |
115 mm |
|
4P |
280.6 mm(11.05 in.) |
163.5 mm |
422.3 mm |
81.75 mm |
115 mm |
警告