DOCA0189ZH–05

在板上安装 LC1G630-800 接触器

按照以下步骤将 LC1G630-800 接触器 安装到板上。
  1. 在板上钻 4 个孔。最大孔径:9 mm (0.35 in.)

  2. 沿对角线在板上插入两个短螺钉 (A)。面板与螺钉头平面之间的距离应介于 16 至 24 mm(0.62 至 0.94 in.)之间。

  3. 接触器 置于螺钉头上。

  4. 使用 PH3 螺丝刀以适当的扭矩拧紧两个螺钉 (A)。

  5. 将两个长螺钉 (B) 沿对角线穿过 接触器 ,并以适当的扭矩拧紧。

接触器

极数

G

J

螺钉

LC1G630–800

3P

70 mm (2.75 in.)

242 mm (9.52 in.)

M8

4P

140 mm (5.50 in.)

242 mm (9.52 in.)

M8

注: 接触器 随附有带螺母和垫圈的螺钉。
注: 接触器也可以使用四个长螺钉(而不是两个短螺钉和两个长螺钉)来安装。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.