DOCA0189ZH–05

使用换相连接套件的电源连接

概述

换相连接套件可用于 3 极换相接触器组件的电源连接。这些连接套件可用于带或不带理线模块的接触器。根据下表选择合适的换相连接套件。

顶部和底部的连接套件是分立的,无法互换。

下表列出了换相连接套件:

接触器

换相连接套件

LC1G115–225

LA9G3760

 

LC1G265–500

LA9G3761

 

LC1G630–800

LA9G3762

 

尺寸

商业型号

W0

W1

H0

D0

D1

P

LA9G3760

215.7 mm (8.49 in.)

232.6 mm (9.15 in.)

31.5 mm (1.24 in.)

23.6 mm (0.92 in.)

68.5 mm (2.69 in.)

20 mm (0.78 in.)

LA9G3761

280 mm (11.02 in.)

298 mm (11.73 in.)

38 mm (1.49 in.)

79 mm (3.11 in.)

81 mm (3.18 in.)

20 mm (0.78 in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?