DOCA0189ZH–05

电磁兼容性

下表介绍了 TeSys Control-Giga 接触器TeSys Protect-Giga 电子过载继电器 的电磁兼容性:

现象

基本标准

产品合规要求

静电放电

IEC 61000-4-2

空气放电:8 kV + 10%

触点放电:6 kV +10%

辐射电磁场

IEC 61000-4-3

电场强度:20 V/m +5 V/m

频率:80 MHz 或 6 GHz

电场强度:20 V/m +5 V/m

频率:1.0 GHz 或 1.4 GHz

电场强度:20 V/m +5 V/m

频率:1.4 GHz 或 2.0 GHz

电场强度:20 V/m +5 V/m

频率:2.0 GHz 或 2.7GHz

电场强度:20 V/m +5 V/m

频率:2.7 GHz;3.0 GHz

电场强度:20 V/m +5 V/m

频率:3.0 GHz;5.9 GHz

电场强度:20 V/m +5 V/m

频率:ISM-GSM

快速瞬变脉冲群

IEC 61000-4-4

AC 和 DC 电源 > 50 V-4 kV + 0.5 kV / 1 分钟以及 2 kV +0.25 kV / 5 分钟

DC 功率 < 50 V-2 kV +0.5 kV / 5 分钟

PLC 接口 - 2 kV +0.5 kV 5 分钟全电平

 

电涌防护

IEC 61000-4-5

AC 和 DC 电源 > 50 V (A1 A2)–4 kV +10% CM 12 Ω 以及 2 kV +10% DM 2 Ω

AC 和 DC 电源 > 50 V (A1 A2)-2 kV +10% CM 12 Ω 以及 1 kV +10% DM 2 Ω

PLC 接口 (X1 X2 X3) - 2 kV +10% CM 42 Ω 以及 1 kV +10% DM 42 Ω

 

传导电磁场

IEC 61000-4-6

传导干扰 [0,15MHz;80MHz] ISM 频率 - 20 V rms +5 V

磁场

IEC 61000-4-8

300 A/m 永久(1 分钟)

1000 A/m 脉冲(3 秒)

传导发射

EN 55011

A 类

辐射发射

EN 55011

A 类

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?