连接接线柱
概述
接线柱可用于连接 接触器 和 过载继电器 。这些连接由安装人员执行。接线柱可安装在 接触器 和 过载继电器 的上游和下游。
尺寸
| 接触器 |
过载继电器 |
A |
B |
C |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LR9G115-225 |
≤ 25 mm (≤ 0.98 in.) |
≤ 10 mm (≤ 0.39 in.) |
≤ 6 mm (≤ 0.24 in.) |
9 mm (0.35 in.) |
|
LC1G265–500 |
LR9G500 |
≤ 32 mm (≤ 1.26 in.) |
≤ 15 mm (≤ 0.59 in.) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0.12 in. ≤...≤ 0.39 in.) |
10.6 mm (0.41 in.) |
|
LC1G630–800 |
LR9G630 |
≤ 50 mm (≤ 1.96 in.) |
≤ 15 mm (≤ 0.59 in.) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0.12 in. ≤...≤ 0.39 in.) |
13 mm (0.51 in.) |