在板上安装可逆接触器
按照以下步骤,在板上安装带 LA9G970 机械联锁的可逆接触器。
-
在板上钻 8 个孔,尺寸如下。
-
LC1G115-500 - 最大孔直径:6 mm (0.23 in.)
-
LC1G630-800 - 最大孔直径:9 mm (0.35 in.)
注: 为便于安装,可从 www.se.com 网站下载钻孔模板 JYT1902701。LC1G115–225
LC1G265–500
LC1G630–800
G
35 mm (1.38 in.)
45 mm (1.77 in.)
70 mm (2.75 in.)
J
166 mm (6.53 in.)
187 mm (7.36 in.)
242 mm (9.52 in.)
X
92.7 mm (3.65 in.)
115 mm (4.53 in.)
160 mm (6.30 in.)
-
-
在接触器的要安装机械联锁的侧面,拆下塑料部件。
-
丢弃塑料部件。
-
将金属滑块插入每个接触器的孔中。
-
将每个接触器安装在板上。
-
有关 LC1G115-225 接触器的安装说明,请参见 在板上安装 LC1G115-225 接触器
-
有关 LC1G265-800 接触器的安装说明,请参见 在板上安装 LC1G265-500 接触器
-
-
根据接触器的额定值组装机械联锁。
-
在两个接触器之间的金属滑块上插入机械联锁。
-
以正确的扭矩拧紧两个螺钉,以锁定联锁。