DOCA0189ZH–05

标准控制模块特性

接触器类型

LC1G115–225

LC1G265–330

LC1G400–500

LC1G630–800

额定控制电路电压 Uc (Ucmin-Ucmax)

  • 48-130 Vac/Vdc

  • 100-250 Vac/Vdc

交流:50/60 Hz

控制电压 (≤ 60 °C (140 °F))

工作

0.8 Ucmin-1.1 Ucmax

释放电流

≤ 0.45 Ucmin

输入兼容性

PLC 24 Vdc 类型 3IEC 61131–2

断态

0-5 Vdc

通态

11-30 Vdc

20 °C (68 °F) 和 Uc(3 极和 4 极 接触器 )时的平均功耗

48-130 V 控制模块 (EHE)

突波

AC

640 VA

778 VA

963 VA

990 VA

DC

445 W

695 W

760 W

850 W

密封

AC

18.7 VA

17.6 VA

17.6 VA

21.6

DC

7.8 W

7.8 W

7.8 W

9.5 W

100-250 V 控制模块 (KUE)

突波

AC

540 VA

698 VA

750 VA

798 VA

DC

380 W

645 W

690 W

710 W

密封

AC

12.4 VA

15 VA

15.5 VA

16.9 VA

DC

7.8 W

9.1 W

9.5 W

9.5 W

运行时间

闭合“C”

40-70 ms

断开“O”

15-50 ms

Uc 时的机械耐久性(百万次操作循环)

8

8

8

5

环境温度 ≤ 60 °C (140 °F) 时的最大运行率(每小时操作循环数)

AC-1

300

300

300

300

AC-3

500

500

500

500

AC-4

150

150

60

60

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?