DOCA0189ZH–05

尺寸

本节介绍 TeSys Control-Giga 接触器TeSys Protect-Giga 电子过载继电器 的尺寸。尺寸以毫米和英寸为单位。

3 极高级 接触器

标签

LC1G115–225

LC1G265–330

LC1G400

LC1G500

LC1G630–800

a

108 mm (4.25 in.)

140 mm (5.51 in.)

140 mm (5.51 in.)

140 mm (5.51 in.)

211 mm (8.31 in.)

a’

128 mm (5.03 in.)

160 mm (6.29 in.)

160 mm (6.29 in.)

160 mm (6.29 in.)

211 mm (8.31 in.)

b

255 mm (10.03 in.)

290 mm (11.41 in.)

290 mm (11.41 in.)

290 mm (11.41 in.)

388.5 mm (15.29 in.)

c

193 mm (7.59 in.)

226 mm (8.90 in.)

226 mm (8.90 in.)

226 mm (8.90 in.)

266 mm (10.47 in.)

G

35 mm (1.37 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

70 mm (2.75 in.)

J

166 mm (6.53 in.)

187 mm (7.36 in.)

187 mm (7.36 in.)

187 mm (7.36 in.)

242 mm (9.52 in.)

M

226 mm (8.89 in.)

262 mm (10.31 in.)

262 mm (10.31 in.)

262 mm (10.31 in.)

349 mm (13.74 in.)

H

145 mm (5.70 in.)

167 mm (6.57 in.)

167 mm (6.57 in.)

167 mm (6.57 in.)

192 mm (7.56 in.)

L

64 mm (2.52 in.)

73 mm (2.87 in.)

73 mm (2.87 in.)

73 mm (2.87 in.)

99 mm (3.90 in.)

L1

67 mm (2.65 in.)

79 mm (3.11 in.)

79 mm (3.11 in.)

79 mm (3.11 in.)

107 mm (4.21 in.)

P

35 mm (1.37 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

70 mm (2.75 in.)

Q

19 mm (0.74 in.)

25 mm (0.98 in.)

25 mm (0.98 in.)

25 mm (0.98 in.)

35.3 mm (1.38 in.)

S

18 mm (0.70 in.)

30 mm (1.18 in.)

30 mm (1.18 in.)

30 mm (1.18 in.)

48 mm (1.88 in.)

Ø

8.5 mm (0.33 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

13 mm (0.51 in.)

注: a’ 是两侧带有 2 个辅助触点模块时的尺寸。对于 LC1G630-800,a’ = a。

间隔距离

标签

定义

X1

弧闪间隙距离,工作电压最高 1000 V。

40 mm (1.60 in.)

X2

满足金属机柜内的工作电压及安装相邻接触器所要求的最小电气间隙。

5 mm (0.19 in.)

4 极高级 接触器

标签

LC1G1154–2254

LC1G2654–3304

LC1G4004

LC1G5004

LC1G6304–8004

a

143 mm (5.62 in.)

185 mm (7.28 in.)

185 mm (7.28 in.)

185 mm (7.28 in.)

281 mm (11.06 in.)

a’

163 mm (6.41 in.)

205 mm (8.07 in.)

205 mm (8.07 in.)

205 mm (8.07 in.)

281 mm (11.06 in.)

b

255 mm (10.03 in.)

290 mm (11.41 in.)

290 mm (11.41 in.)

290 mm (11.41 in.)

388.5 mm (15.29 in.)

c

193 mm (7.59 in.)

226 mm (8.90 in.)

226 mm (8.90 in.)

226 mm (8.90 in.)

266 mm (10.47 in.)

G

35 mm (1.37 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

70 mm (2.75 in.)

J

166 mm (6.53 in.)

187 mm (7.36 in.)

187 mm (7.36 in.)

187 mm (7.36 in.)

242 mm (9.52 in.)

M

226 mm (8.89 in.)

262 mm (10.31 in.)

262 mm (10.31 in.)

262 mm (10.31 in.)

349 mm (13.74 in.)

H

145 mm (5.70 in.)

167 mm (6.57 in.)

167 mm (6.57 in.)

167 mm (6.57 in.)

192 mm (7.55 in.)

L

64 mm (2.52 in.)

73 mm (2.87 in.)

73 mm (2.87 in.)

73 mm (2.87 in.)

99 mm (3.90 in.)

L1

67 mm (2.65 in.)

79 mm (3.11 in.)

79 mm (3.11 in.)

79 mm (3.11 in.)

107 mm (4.21 in.)

P

35 mm (1.37 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

70 mm (2.75 in.)

Q

19 mm (0.74 in.)

25 mm (0.98 in.)

25 mm (0.98 in.)

25 mm (0.98 in.)

35.3 mm (1.38 in.)

S

18 mm (0.70 in.)

30 mm (1.18 in.)

30 mm (1.18 in.)

30 mm (1.18 in.)

48 mm (1.88 in.)

Ø

8.5 mm (0.33 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

13 mm (0.51 in.)

注: a’ 是两侧带有 2 个辅助触点模块时的尺寸。对于 LC1G630-800,a’ = a。

间隔距离

标签

定义

X1

弧闪间隙距离,工作电压最高 1000 V。

40 mm (1.60 in.)

X2

满足金属机柜内的工作电压及安装相邻接触器所要求的最小电气间隙。

5 mm (0.19 in.)

3 极标准 接触器

标签

LC1G115–225

LC1G265–330

LC1G400

LC1G500

LC1G630–800

a

108 mm (4.25 in.)

140 mm (5.51 in.)

140 mm (5.51 in.)

140 mm (5.51 in.)

210 mm (8.26 in.)

a’

128 mm (5.03 in.)

160 mm (6.29 in.)

160 mm (6.29 in.)

160 mm (6.29 in.)

210 mm (8.26 in.)

b

193 mm (7.60 in.)

225 mm (8.85 in.)

225 mm (8.85 in.)

225 mm (8.85 in.)

284 mm (12.75 in.)

c

193 mm (7.59 in.)

226 mm (8.90 in.)

226 mm (8.90 in.)

226 mm (8.90 in.)

266 mm (10.47 in.)

G

35 mm (1.37 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

70 mm (2.75 in.)

J

166 mm (6.53 in.)

187 mm (7.36 in.)

187 mm (7.36 in.)

187 mm (7.36 in.)

242 mm (9.52 in.)

M

164 mm (6.45 in.)

197 mm (7.75 in.)

197 mm (7.75 in.)

197 mm (7.75 in.)

244 mm (9.60 in.)

H

139 mm (5.47 in.)

162 mm (6.38 in.)

162 mm (6.38 in.)

162 mm (6.38 in.)

187 mm (7.36 in.)

L

67 mm (2.65 in.)

79 mm (3.11 in.)

79 mm (3.11 in.)

79 mm (3.11 in.)

107 mm (4.21 in.)

L1

70 mm (2.75 in.)

82 mm (3.22 in.)

83 mm (3.26 in.)

84 mm (3.30 in.)

113 mm (4.45 in.)

P

35 mm (1.37 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

70 mm (2.75 in.)

Q

19 mm (0.74 in.)

25 mm (0.98 in.)

25 mm (0.98 in.)

25 mm (0.98 in.)

35.3 mm (1.38 in.)

S

18 mm (0.70 in.)

30 mm (1.18 in.)

30 mm (1.18 in.)

30 mm (1.18 in.)

48 mm (1.88 in.)

Ø

8.5 mm (0.33 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

13 mm (0.51 in.)

注: a’ 是两侧带有 2 个辅助触点模块时的尺寸。对于 LC1G630-800,a’ = a。

间隔距离

标签

定义

X1

弧闪间隙距离,工作电压最高 1000 V。

40 mm (1.60 in.)

X2

满足金属机柜内的工作电压及安装相邻接触器所要求的最小电气间隙。

5 mm (0.19 in.)

4 极标准 接触器

标签

LC1G1154–2254

LC1G2654–3304

LC1G4004

LC1G5004

LC1G6304–8004

a

143 mm (5.62 in.)

185 mm (7.28 in.)

185 mm (7.28 in.)

185 mm (7.28 in.)

281 mm (11.06 in.)

a’

163 mm (6.41 in.)

205 mm (8.07 in.)

205 mm (8.07 in.)

205 mm (8.07 in.)

281 mm (11.06 in.)

b

193 mm (7.60 in.)

225 mm (8.85 in.)

225 mm (8.85 in.)

225 mm (8.85 in.)

284 mm (12.75 in.)

c

193 mm (7.59 in.)

226 mm (8.90 in.)

226 mm (8.90 in.)

226 mm (8.90 in.)

266 mm (10.47 in.)

G

35 mm (1.37 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

70 mm (2.75 in.)

J

166 mm (6.53 in.)

187 mm (7.36 in.)

187 mm (7.36 in.)

187 mm (7.36 in.)

242 mm (9.52 in.)

M

164 mm (6.45 in.)

197 mm (7.75 in.)

197 mm (7.75 in.)

197 mm (7.75 in.)

244 mm (9.60 in.)

H

139 mm (5.47 in.)

162 mm (6.38 in.)

162 mm (6.38 in.)

162 mm (6.38 in.)

187 mm (7.36 in.)

L

67 mm (2.65 in.)

79 mm (3.11 in.)

79 mm (3.11 in.)

79 mm (3.11 in.)

107 mm (4.21 in.)

L1

70 mm (2.75 in.)

82 mm (3.22 in.)

83 mm (3.26 in.)

84 mm (3.30 in.)

113 mm (4.45 in.)

P

35 mm (1.37 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

45 mm (1.77 in.)

70 mm (2.75 in.)

Q

19 mm (0.74 in.)

25 mm (0.98 in.)

25 mm (0.98 in.)

25 mm (0.98 in.)

35.3 mm (1.38 in.)

S

18 mm (0.70 in.)

30 mm (1.18 in.)

30 mm (1.18 in.)

30 mm (1.18 in.)

48 mm (1.88 in.)

Ø

8.5 mm (0.33 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

13 mm (0.51 in.)

注: a’ 是两侧带有 2 个辅助触点模块时的尺寸。对于 LC1G630-800,a’ = a。

间隔距离

标签

定义

X1

弧闪间隙距离,工作电压最高 1000 V。

40 mm (1.60 in.)

X2

满足金属机柜内的工作电压及安装相邻接触器所要求的最小电气间隙。

5 mm (0.19 in.)

过载继电器

标签

LR9G115-LR9G225

LR9G500

LR9G630

a

106 mm (4.17 in.)

140 mm (5.51 in.)

210 mm (8.29 in.)

b

109 mm (4.29 in.)

116 mm (4.56 in.)

149 mm (5.83 in.)

c

126 mm (4.96 in.)

139 mm (5.48 in.)

186 mm (7.32 in.)

G1

70 mm (2.75 in.)

119 mm (4.69 in.)

186 mm (7.32 in.)

G2

35 mm (1.37 in.)

45 mm (1.77 in.)

70 mm (2.75 in.)

J

80 mm (3.15 in.)

68 mm (2.67 in.)

86 mm (3.38 in.)

M

78 mm (3.1 in.)

83 mm (3.28 in.)

100 mm (3.93 in.)

H

52 mm (2.06 in.)

47 mm (1.88 in.)

47 mm (1.88 in.)

L

66 mm (2.61 in.)

79 mm (3.11 in.)

107 mm (4.21 in.)

P

35 mm (1.37 in.)

45 mm (1.77 in.)

70 mm (2.75 in.)

Q

18 mm (0.7 in.)

25 mm (0.98 in.)

35 mm (1.37 in.)

S1

11.5 mm (0.45 in.)

22.5 mm (0.88 in.)

22.5 mm (0.88 in.)

S2

17.5 mm (0.68 in.)

30.5 mm (1.20 in.)

50 mm (1.96 in.)

Ø1

8.3 mm (0.32 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

13 mm (0.51 in.)

Ø2

9 mm (0.35 in.)

10.6 mm (0.41 in.)

13 mm (0.51 in.)

Ø3

5.3 mm (0.19 in.)

5.3 mm (0.19 in.)

8.5 mm (0.33 in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?