使用星形连接排连接套件的电源连接
概述
星形连接排连接套件是用于耦合电机定子绕组的单一星形连接排。它是星三角连接套件的备件。
下表列出了星形连接排连接套件:
|
接触器 |
星形连接排连接套件 |
|---|---|
|
LC1G115–225 |
LA9GQW601 |
|
LC1G265–500 |
LA9GSW601 |
|
LC1G630–800 |
LA9GTW601 |
尺寸
|
商业型号 |
W |
H |
X |
|---|---|---|---|
|
LA9GQW601 |
103.7 mm (4.1 in.) |
53.25 mm (2.1 in.) |
35 mm (1.4 in.) |
|
LA9GSW601 |
138 mm (5.4 in.) |
66.7 mm (2.6 in.) |
45mm (1.7 in.) |
|
LA9GTW601 |
208 mm (8.1 in.) |
89 mm (3.5 in.) |
70 mm (2.7 in.) |