使用星三角连接套件的电源连接
概述
星三角连接套件可用于三个接触器的电源连接。这些连接套件可用于带或不带理线模块的接触器。根据下表选择合适的星三角连接套件。
星三角连接套件由三个连接排组成:
-
线三角连接排,用于连接额定值相同的线形和三角形接触器
-
星三角连接排,用于连接星形和三角形接触器。
-
星形连接排,用于连接电机定子绕组。
下表列出了星三角连接套件:
|
接触器版本 |
线形和三角形接触器 |
星形接触器 |
星三角连接套件 |
|---|---|---|---|
|
高级或标准(带理线模) |
LC1G115–225 |
LC1G115–225 |
LA9GQQ330 |
|
LC1G265–500 |
LC1G265–500 |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G630–800 |
LC1G630–800 |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G265–500 |
LC1G115–225 |
LA9GSQ331 |
|
|
LC1G630–800 |
LC1G265–500 |
LA9GTS331 |
|
|
标准(不带理线模块) |
LC1G115–225 |
LC1G115–225 |
LA9GQQ330 |
|
LC1G265–500 |
LC1G265–500 |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G630–800 |
LC1G630–800 |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G265–500 |
LC1G115–225 |
LA9GSQ330 |
|
|
LC1G630–800 |
LC1G265–500 |
LA9GTS330 |
尺寸
|
商业型号 |
W0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LA9GQQ330 |
364 mm (14.33 in.) |
31.5 mm (1.24 in.) |
31.5 mm (1.24 in.) |
23.6 mm (0.92 in.) |
68.5 mm (2.69 in.) |
|
LA9GSQ330 |
428 mm (16.85 in.) |
37 mm (1.45 in.) |
56.5 mm (2.22 in.) |
10 mm (0.39 in.) |
75 mm (2.95 in.) |
|
LA9GSS330 |
460 mm (18.11 in.) |
37 mm (1.45 in.) |
37 mm (1.45 in.) |
10 mm (0.39 in.) |
75 mm (2.95 in.) |
|
LA9GTS330 |
600 mm (23.62 in.) |
47.8 mm (1.88 in.) |
77.3 mm (3.04 in.) |
13.2 mm (0.51 in.) |
101 mm (3.97 in.) |
|
LA9GTT330 |
670 mm (26.37 in.) |
47.8 mm (1.88 in.) |
47.8 mm 1.88 in.)( |
13.2 mm (0.51 in.) |
101 mm (3.97 in.) |
|
LA9GSQ331 |
460 mm (18.11 in.) |
37 mm (1.45 in.) |
56.5 mm (2.22 in.) |
10 mm (0.39 in.) |
75 mm (2.95 in.) |
|
LA9GTS331 |
600 mm (23.62 in.) |
47.8 mm (1.88 in.) |
97 mm (3.81 in.) |
13.2 mm (0.51 in.) |
101 mm (3.97 in.) |