重量
本节介绍 TeSys Control-Giga 接触器 和 TeSys Protect-Giga 电子过载继电器 的重量。
|
设备 |
极数 |
商业型号 |
重量 |
|---|---|---|---|
|
高级接触器 |
3P |
LC1G115–225 |
5.4 kg (11.9 lb) |
|
LC1G265–500 |
8.5 kg (18.74 lb) |
||
|
LC1G630–800 |
17.3 kg (38.14 lb) |
||
|
4P |
LC1G1154–2254 |
6.1 kg (13.44 lb) |
|
|
LC1G2654–5004 |
10.7 kg (23.58 lb) |
||
|
LC1G630–800 |
22 kg (48.50 lb) |
||
|
标准接触器 |
3P |
LC1G115–225 |
4.6 kg (10.14 lb) |
|
LC1G265–500 |
8.2 kg (18.07 lb) |
||
|
LC1G630–800 |
14.2 kg (31.3 lb) |
||
|
4P |
LC1G1154–2254 |
5.2 kg (11.46 lb) |
|
|
LC1G2654–5004 |
8.7 kg (19.18 lb) |
||
|
LC1G630–800 |
18 kg (39.68 lb) |
||
|
过载继电器 |
3P |
LR9G115–225 |
0.80 kg (1.75 lb) |
|
LR9G500 |
1.33 kg (2.92 lb) |
||
|
LR9G630 |
2.23 kg (4.91 lb) |