DOCA0189ZH–05

重新安装带理线模块的接触器

  1. 将接触器模块插入接触器外壳。
  2. 用艾伦内六角扳手以适当的扭矩拧紧四颗螺钉,将接触器模块固定在接触器外壳中。
  3. 以适当的扭矩拧紧内部电源连接件。
  4. 重新装回内部电源连接盖。
  5. 重新装回控制端子块。
  6. 以适当的扭矩拧紧控制端子块。
  7. 重新装回辅助触点模块。
  8. 如有必要,重新装回机械联锁。

接触器

工具

艾伦内六角扳手的长度 (L)

扭矩

螺钉

LC1G115–225

艾伦内六角扳手

≥ 95 mm (≥ 3.74 in.)

1.5 ± 0.5 N•m (13.2 ± 4.42 lb-in)

M4

LC1G265–500

艾伦内六角扳手

≥ 115 mm (≥ 4.52 in.)

1.5 ± 0.5 N•m (13.2 ± 4.42 lb-in)

M4

LC1G630–800

艾伦内六角扳手

≥ 115 mm (≥ 4.52 in.)

3 ± 0.3 N•m (26.5 ± 2.65 lb-in)

M6

接触器

工具

扭矩

螺钉

LC1G115–225

艾伦内六角扳手

18 ± 1.8 N•m (159 ± 15.9 lb-in)

M8

LC1G265–500

内六角扳手

35 ± 3.5 N•m (310 ± 31 lb-in)

M10

LC1G630–800

内六角扳手

58 ± 5.8 N•m (513 ± 51.3 lb-in)

M12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?