环境特性
警告 |
|---|
|
意外的设备运行
按照环境特性表中所述的条件,安装和操作 接触器
。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
TeSys Giga - 适用于普通用途的接触器
下表列出了适用于普通用途的高级和标准接触器的环境特性:
|
环境特性 |
LC1G115–225 |
LC1G265–500 |
LC1G630–800 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
额定绝缘电压 (Ui) |
1000 V |
||||
|
过电压类别 |
III |
||||
|
污染等级 |
3 |
||||
|
电路的额定冲击耐受功率 |
8 kV |
||||
|
符合标准 |
|
||||
|
产品证书 |
|
||||
|
防护等级(符合 IEC 60529 和 VDE 0106) |
IP 2X,带 TeSys Giga 端子罩。 |
||||
|
耐候性 |
依据 IACS E10 |
||||
|
Giga 接触器周围的环境空气温度 |
储存 |
-60 至 +80 °C(-76 至 176 °F) |
|||
|
工作 |
-25 至 +60 °C(-13 至 140 °F) |
||||
|
允许在 Uc 下工作 |
-40 至 +70 °C(-40 至 158 °F) |
||||
|
最高工作海拔(无降额) |
3000 m (9850 ft) |
||||
|
抗冲击性 1/2 正弦波 = 11 ms(符合 IEC 60068-2-27) |
接触器 断开 |
10 gn |
|||
|
接触器 闭合 |
15 gn |
||||
|
抗振性 5-300 Hz(符合 IEC 60068-2-6) |
接触器 断开 |
2 gn |
|||
|
接触器 闭合 |
4 gn |
||||
TeSys Giga - 适用于轨道交通应用的接触器
下表列出了适用于轨道交通应用的标准接触器的环境特性:
|
环境特性 |
LC1G115–225EHES207N LC1G1154–2254EHES207N |
LC1G265–500EHES207N LC1G2654–5004EHES207N |
LC1G630–800EHES207N LC1G6304–8004EHES207N |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
极数 |
3 或 4 |
3 或 4 |
3 或 4 |
||
|
额定绝缘电压 (Ui) |
1000 V |
||||
|
过电压类别 |
III |
||||
|
污染等级 |
3 |
||||
|
电路的额定冲击耐受功率 |
8 kV |
||||
|
符合标准 |
|
||||
|
线圈电压 |
48 - 130 Vac/Vdc |
||||
|
产品证书 |
cULus、CCC、CB 认证、CE 标志、UKCA 标志 |
||||
|
防护等级(符合 IEC 60529 和 VDE 0106) |
IP 2X,带 TeSys Giga 端子罩。 |
||||
|
耐候性 |
依据 IACS E10 |
||||
|
Giga 接触器周围的环境空气温度 |
储存 |
-60 至 +80 °C(-76 至 176 °F) |
|||
|
工作 |
-25 至 +60 °C(-13 至 140 °F) |
||||
|
允许在 Uc 下工作 |
-40 至 +70 °C(-40 至 158 °F) |
||||
|
最高工作海拔(无降额) |
3000 m (9850 ft) |
||||
|
抗冲击性 1/2 正弦波 = 11 ms(符合 IEC 60068-2-27) |
接触器 断开 |
10 gn |
|||
|
接触器 闭合 |
15 gn |
||||
|
抗振性 5-300 Hz(符合 IEC 60068-2-6) |
接触器 断开 |
2 gn |
|||
|
接触器 闭合 |
4 gn |
||||
警告