Adattatori per morsetti per connettore scatola
Panoramica
Gli adattatori per morsetti per connettori scatola vengono utilizzati sui contattori per collegare i connettori scatola.
Gli adattatori per morsetti sono avvitati sul contattore tramite le viti fornite con il contattore.
Le viti fornite con gli adattatori per morsetti sono utilizzate per avvitare i connettori scatola sugli adattatori per morsetti.
Nella tabella seguente viene fornito l'elenco degli adattatori per morsetti utilizzati con i contattori:
|
Contattore |
Numero di poli |
Adattatori per morsetti per collegamento scatola |
|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
LA9G3711 |
|
4P |
LA9G4711 |
|
|
LC1G265–500 |
3P |
LA9G3712 |
|
4P |
LA9G4712 |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
LA9G3714 |
|
4P |
LA9G4714 |
Dimensioni
|
Contattore avanzato |
Numero di poli |
X |
Y |
W0 |
W1 |
H0 |
H1 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
52,5 mm |
35 mm |
94 mm |
140 mm |
44,3 mm |
56,5 mm |
67 mm |
70 mm |
|
4P |
52,5 mm |
35mm |
159 mm |
192,5 mm |
52,5 mm |
64,5 mm |
67 mm |
70 mm |
|
|
LC1G265-330 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
|
LC1G400 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
|
LC1G500 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
95,5 mm |
29 mm |
188 mm |
244 mm |
67,9 mm |
94,71 mm |
107 mm |
115 mm |
|
4P |
87 mm |
29 mm |
258 mm |
314 mm |
67,9 mm |
94,71 mm |
107 mm |
115 mm |
|
Contattore standard |
Numero di poli |
X |
Y |
W0 |
W1 |
H0 |
H1 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
52,5 mm |
35 mm |
88 mm |
140 mm |
44,3 mm |
56,5 mm |
70 mm |
73 mm |
|
4P |
52,5 mm |
35 mm |
123 mm |
192,5 mm |
52,5 mm |
64,5 mm |
70 mm |
73 mm |
|
|
LC1G265–330 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
82 mm |
88 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
83 mm |
89 mm |
|
|
LC1G400 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
84 mm |
90 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
82 mm |
88 mm |
|
|
LC1G500 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
83 mm |
89 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
84 mm |
90 mm |
|
|
LC1G630–800 |
3P |
95,5 mm |
29 mm |
188 mm |
244 mm |
67,9 mm |
94,71 mm |
113 mm |
121 mm |
|
4P |
87 mm |
29 mm |
258 mm |
314 mm |
67,9 mm |
94,71 mm |
113 mm |
121 mm |