2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Tiempo de accionamiento del control de persiana enrollable

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana enrollable

 

Control de persiana enrollable

   

Usar el mismo tiempo para arriba y abajo

   

Tiempo de funcionamiento: Subir/Bajar (5 s...99:59,9 min)

02:00.0

   

Tiempo de pausa antes de revertir (2...255, unidades = 100 ms)

5

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana enrollable

 

Control de persiana enrollable

   

Usar el mismo tiempo para arriba y abajo

No

     
   

Tiempo de funcionamiento: Subir (5 s...99:59,9 min)

02:00.0

   

Tiempo de funcionamiento: Bajar (5 s...99:59,9 min)

02:00.0

   

Tiempo de pausa antes de revertir (2...255, unidades = 100 ms)

5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?