在板上安装 LC1G630-800 接触器
-
在板上钻 4 个孔。最大孔径:9 mm (0.35 in.)。
-
沿对角线在板上插入两个短螺钉 (A)。面板与螺钉头平面之间的距离应介于 16 至 24 mm(0.62 至 0.94 in.)之间。
-
将 接触器 置于短螺钉头上。
-
使用 PH3 螺丝刀以适当的扭矩拧紧两个短螺钉 (A)。
-
将两个长螺钉 (B) 沿对角线穿过 接触器 ,并以适当的扭矩拧紧。
接触器 |
极数 |
G |
J |
螺钉 |
---|---|---|---|---|
LC1G630–800 |
3P |
70 mm (2.75 in.) |
242 mm (9.52 in.) |
M8 |
4P |
140 mm (5.50 in.) |
242 mm (9.52 in.) |
M8 |