MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objets de groupe

L’objet de groupe Mise sous tension/hors tension contrôle la commutation Contrôle audio on/off.

L’objet Mise sous tension/hors tension, état affiche l’état on/off sur l’écran.

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

244

Écran 1

Fonction 1

Mise sous tension/hors tension

1 bit

Envoie

1.001 commuter

245

Écran 1

Fonction 1

Lecture=1 / Pause=0

1 bit

Envoie

1.010 marche/arrêt

246

Écran 1

Fonction 1

Suivi suivant=1 / Suivi précédent=0

1 bit

Envoie

1.007 pas

247

Écran 1

Fonction 1

Volume+=1 / Volume-=0

Volume absolu

1 bit

1 octet

Envoie

1.007 pas

5.001 pourcentage

5.004 pourcentage

248

Écran 1

Fonction 1

Coupure du son

1 bit

Envoie

1.003 activer

250

Écran 1

Fonction 1

Mode de lecture

1 octet

Envoie

5.010 impulsions du compteur

251

Écran 1

Fonction 1

Mise sous tension / hors tension, état

1 bit

Reçoit

1.001 commuter

252

Écran 1

Fonction 1

Lecture=1 / Pause=0, état

1 bit

Reçoit

1.010 marche/arrêt

254

Écran 1

Fonction 1

Volume, état

1 octet

Reçoit

5.001 pourcentage

5.004 pourcentage

255

Écran 1

Fonction 1

Coupure du son, état

1 bit

Reçoit

1.003 activer

256

Écran 1

Fonction 1

Mode de lecture, état

1 octet

Reçoit

5.010 impulsions du compteur

257

Écran 1

Fonction 1

Nom du suivi

14 octets

Reçoit

16.001 chaîne de caractères (ISO 8859-1)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?