MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objets de groupe

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

144

Contrôleur FCU

Mise sous tension / hors tension, état

1 bit

Reçoit

1.001 commuter

145

Contrôleur FCU

Capteur externe de température

2 octets

Envoie, Reçoit, Met à Jour

9.001 température

146

Contrôleur FCU

Réglage de la valeur de consigne actuelle, état

Réglage de la valeur de consigne de base, état

2 octets

Reçoit

9.001 température

150

Contrôleur FCU

Commutation chauffage/refroidissement

1 bit

Reçoit

1.100 refroidissement/chauffage

150

Contrôleur FCU

Mode de commande de la commutation

1 octet

Reçoit

20.107 mode de transition DPT

151

Contrôleur FCU

Mode de fonctionnement, état

1 octet

Reçoit

20.102 mode CVC

152

Contrôleur FCU

Mode confort, état

1 bit

Reçoit

1.003 activer

153

Contrôleur FCU

Mode économique, état

1 bit

Reçoit

1.003 activer

154

Contrôleur FCU

Mode de protection hors-gel / contre la chaleur, état

1 bit

Reçoit

1.003 activer

155

Contrôleur FCU

Mode veille, état

1 bit

Reçoit

1.003 activer

156

Contrôleur FCU

Mode confort étendu

1 bit

Reçoit

1.016 confirmer

157

Contrôleur FCU

Vitesse du ventilateur, état

1 octet

Envoie, Reçoit, Met à Jour

5.001 pourcentage

5.100 niveau de ventilateur"

158

Contrôleur FCU

Ventilateur On/Off, état

1 bit

Envoie, Reçoit, Met à Jour

1.001 commuter

158

Contrôleur FCU

Vitesse du ventilateur 1, état

1 bit

Envoie, Reçoit, Met à Jour

1.001 commuter

159

Contrôleur FCU

Vitesse du ventilateur 2, état

1 bit

Envoie, Reçoit, Met à Jour

1.001 commuter

160

Contrôleur FCU

Vitesse du ventilateur 3, état

1 bit

Envoie, Reçoit, Met à Jour

1.001 commuter

161

Contrôleur FCU

Vitesse du ventilateur Off, état

1 bit

Envoie, Reçoit, Met à Jour

1.001 commuter

162

Contrôleur FCU

Mode automatique du ventilateur, état

1 bit

Envoie, Reçoit, Met à Jour

1.003 activer

163

Contrôleur FCU

Contact de fenêtre

1 bit

Envoie, Reçoit, Met à Jour

1.019 Fenêtre/porte

164

Contrôleur FCU

Détecteur de présence

1 bit

Envoie, Reçoit, Met à Jour

1.018 occupation

165

Contrôleur FCU

Mise sous tension/hors tension

1 bit

Envoie

1.001 commuter

166

Contrôleur FCU

Température mesurée

2 octets

Envoie

9.001 température

167

Contrôleur FCU

Valeur de consigne de température de base

2 octets

Envoie

9.001 température

169

Contrôleur FCU

Valeur de consigne de température actuelle

2 octets

Envoie

9.001 température

170

Contrôleur FCU

Mode chauffage / refroidissement

1 bit

Envoie

1.100 refroidissement/chauffage

171

Contrôleur FCU

Mode de commande

1 octet

Envoie

20.107 mode de transition DPT

172

Contrôleur FCU

Mode de fonctionnement

1 octet

Envoie

20.102 mode CVC

173

Contrôleur FCU

Mode confort

1 bit

Envoie

1.003 activer

174

Contrôleur FCU

Mode économique

1 bit

Envoie

1.003 activer

175

Contrôleur FCU

Mode de protection hors-gel / contre la chaleur

1 bit

Envoie

1.003 activer

176

Contrôleur FCU

Mode veille

1 bit

Envoie

1.003 activer

177

Contrôleur FCU

Valeur de contrôle de chauffage

1 bit / 1 octet

Envoie

1.001 commuter/5.001 pourcentage

178

Contrôleur FCU

Valeur de contrôle de refroidissement

1 bit / 1 octet

Envoie

1.001 commuter/

5.001 pourcentage

179

Contrôleur FCU

Vitesse du ventilateur

1 octet

Envoie

5.001 pourcentage, 5.100 niveau de ventilateur

180

Contrôleur FCU

Ventilateur On/Off

1 bit

Envoie

1.001 commuter

180

Contrôleur FCU

Vitesse du ventilateur 1

1 bit

Envoie

1.001 commuter

181

Contrôleur FCU

Vitesse du ventilateur 2

1 bit

Envoie

1.001 commuter

182

Contrôleur FCU

Vitesse du ventilateur 3

1 bit

Envoie

1.001 commuter

183

Contrôleur FCU

Vitesse du ventilateur off

1 bit

Envoie

1.001 commuter

184

Contrôleur FCU

Mode automatique du ventilateur

1 bit

Envoie

1.003 activer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?