MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objets de groupe

Rideau

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

244

Écran 1 fonction 1

Ouvrir/fermer

1 bit

Envoie

1.009 ouvrir/fermer

245

Écran 1 fonction 1

Arrêt

1 bit

Envoie

1.007 pas

246

Écran 1 fonction 1

Position de rideau

1 octet

Envoie

5.001 pourcentage

249

Écran 1 fonction 1

Position de rideau, état

1 octet

Envoie, Reçoit, Met à Jour

5.001 pourcentage

Store roulant

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

244

Écran 1 fonction 1

Ouvrir/fermer

1 bit

Envoie

1.008 ouvrir/fermer

245

Écran 1 fonction 1

Arrêt

1 bit

Envoie

1.007 pas

246

Écran 1 fonction 1

Position store

1 octet

Envoie

5.001 pourcentage

249

Écran 1 fonction 1

Position store, état

1 octet

Envoie, Reçoit, Met à Jour

5.001 pourcentage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?