Définition des règles pour la régulation PI
De fortes augmentations du système (p. ex. forte demande de chauffage, courbes caractéristiques à fortes pentes pour les vannes) sont régulées avec de grandes plages proportionnelles.
Les systèmes de chauffage lents (p. ex. chauffage par le sol) sont régulés avec des temps de compensation de haut niveau.
Adaptation via le paramètre de régulation
Si le contrôle obtenu en sélectionnant un système de chauffage ou de refroidissement approprié n’est pas satisfaisant, vous pouvez optimiser l’ajustement à l’aide des paramètres de contrôle.
|
Plage proportionnelle basse |
Grand dépassement pour les modifications de valeur de consigne (oscillation continue aussi dans certaines conditions), ajustement rapide à la valeur de consigne. |
|
Plage proportionnelle élevée |
Pas (ou peu) de dépassement mais ajustement lent. |
|
Pas de temps de compensation |
Correction rapide des écarts de régulation (conditions ambiantes), risque d’oscillation continue. |
|
Temps de compensation long |
Correction lente d’écarts de régulation. |
Conditions générales pour définir le temps de cycle
-
Pour les petites valeurs, la fréquence de commutation et la charge du bus sont augmentées.
-
Pour les valeurs élevées, des fluctuations de température surviennent dans la pièce.
-
Temps de cycle court pour les systèmes de chauffage rapides (p. ex. chauffage électrique).
-
Temps de cycle long pour les systèmes de chauffage lents (p. ex. chauffage d’eau chaude par le sol).
Exemples
Chauffage d’eau chaude par radiateur avec servomoteurs motorisés
|
Propriétés |
Paramètre |
Réglages |
|---|---|---|
|
Chauffage seul |
Type de contrôleur |
Chauffage |
|
Sortie de valeur de contrôle |
Régulation PI continue |
|
|
Adaptation du contrôleur au système de chauffage |
Chauffage eau chaude (5 K/150 minutes) |
|
|
Envoyer la valeur de contrôle en cas de modification de |
4 % |
|
|
Valeur de contrôle envoyée cycliquement |
10 minutes |
Plafond à climatisation avec servomoteurs motorisés
|
Propriétés |
Paramètre |
Réglages |
|---|---|---|
|
Refroidissement seul |
Type de contrôleur |
Refroidissement |
|
Sortie de valeur de contrôle |
Régulation PI continue ; |
|
|
Adaptation du contrôleur au système de refroidissement |
Adaptation via le paramètre de régulation |
|
|
Plage proportionnelle de refroidissement |
Env. 30 °C (en fonction de l’application) |
|
|
Temps de compensation pour le refroidissement |
Env. 240 min. (en fonction de l’application) |
|
|
Envoyer la valeur de contrôle en cas de modification de |
4 % |
|
|
Valeur de contrôle envoyée cycliquement |
10 minutes |
Commutation chauffage radiateur électrique
|
Propriétés |
Paramètre |
Réglages |
|---|---|---|
|
Chauffage seul |
Type de contrôleur |
Chauffage |
|
Sortie de valeur de contrôle |
Régulation PI à commutation |
|
|
Adaptation du contrôleur au système de chauffage |
Chauffage électrique (4 K/100 min.) |
|
|
Envoyer la valeur de contrôle en cas de modification de |
4 % |
|
|
Valeur de contrôle envoyée cycliquement |
10 min. |
Climatisation avec système de ventilo-convecteur 4 tubes (circuit double) (p. ex. commutation de servomoteurs)
|
Propriétés |
Paramètre |
Réglages |
|---|---|---|
|
Chauffage ou refroidissement selon besoin avec commutation automatique |
Type de contrôleur |
Chauffage et refroidissement |
|
Sortie de valeur de contrôle – Chauffage |
p. ex. régulation PI à commutation |
|
|
Adaptation du contrôleur au système de chauffage |
Unité split (4 K/90 min.) |
|
|
Sortie de valeur de contrôle – Refroidissement |
p. ex. régulation PI à commutation |
|
|
Adaptation du contrôleur au système de refroidissement |
Chauffage électrique (4 K/100 min.) |
|
|
P. ex. commutation automatique entre le chauffage et le refroidissement |
Commutation entre chauffage et refroidissement |
Automatiquement via le régulateur |
Limitation de la température en utilisant la fonction de nuançage
|
Propriétés |
Paramètre |
Réglages |
|---|---|---|
|
Refroidissement seul |
Type de contrôleur |
Refroidissement |
|
Sortie de valeur de contrôle – Chauffage |
Régulation 2 points à commutation |
|
|
Hystérésis |
Grande (p. ex. 10°C) |