MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objets de groupe

La fonction Commuter s’exécute via l’objet Commuter ou l’objet Val. de la luminosité.

La variation de la température de couleur s’exécute via l’objet Valeur de température de couleur.

L’affichage d’état se fait via les objets Commutation, état et Température de couleur, état.

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

244

Écran 1 fonction 1

Commuter

1 bit

Envoie

1.001 commuter

245

Écran 1 fonction 1

Valeur de température de couleur

2 octets

Envoie

7.600 température de couleur absolue

246

Écran 1 fonction 1

Valeur de luminosité

1 octet

Envoie

5.001 pourcentage (0..100%)

249

Écran 1 fonction 1

Commutation, état

1 bit

Envoie, Reçoit, Met à Jour

1.001 commuter

250

Écran 1 fonction 1

Température de couleur, état

2 octets

Envoie, Reçoit, Met à Jour

7.600 température de couleur absolue

251

Écran 1 fonction 1

Luminosité, état

1 octet

Envoie, Reçoit, Met à Jour

5.001 pourcentage (0..100%)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?