MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Variation de la température de couleur

La fonction Variation de la température de couleur transmet des valeurs pour le réglage de la température de couleur en Kelvin via l’appareil externe.

L’actionnement du bouton transmet 2 octets de valeurs absolues de température de couleur.

Vous pouvez régler les valeurs minimum et maximum ainsi que la largeur de pas avec laquelle vous augmentez ou réduisez la température.

Réglages express

Fonction

Variation de la température de couleur

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Augmenter/réduire la largeur de pas

100, 200, 500, 1000 K

   

Température de couleur min.

1000 - 10000 K

   

Température de couleur max.

1000 - 10000 K

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?