MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objets de groupe

Les stores sont déplacés via l’objet ouvrir/fermer, mouvement.

Les stores s’arrêtent et se règlent via l’objet Arrêt/régl. lamelle.

L’affichage d’état se fait via l’objet Position de lamelle, état et Position store, état.

L’objet Position store et Position lamelle envoie la valeur au bus lorsque vous faites glisser la barre sur l’écran pour régler le niveau de position.

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

244

Écran 1 fonction 1

Ouvrir/fermer

1 bit

Envoie

1.008 ouvrir/fermer

245

Écran 1 fonction 1

Arrêt / régl. lamelle

1 bit

Envoie

1.007 pas

246

Écran 1 fonction 1

Position store

1 octet

Envoie

5.001 pourcentage (0..100%)

247

Écran 1 fonction 1

Position lamelle

1 octet

Envoie

5.001 pourcentage (0..100%)

249

Écran 1 fonction 1

Position store, état

1 octet

Envoie, Reçoit, Met à Jour

5.001 pourcentage (0..100%)

250

Écran 1 fonction 1

Position de lamelle, état

1 octet

Envoie, Reçoit, Met à Jour

5.001 pourcentage (0..100%)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?