MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Régulation PI continue et à commutation

Pour les régulateurs PI, la valeur de contrôle est calculée à partir d’une part proportionnelle et intégrale. Le calcul tient compte des paramètres suivants :

  • Différence de température entre la valeur réelle et la valeur de consigne

  • Plage proportionnelle

  • Temps de compensation

De cette façon, le contrôleur peut corriger la température ambiante de façon précise. La valeur de contrôle correspondante est transmise via une valeur 1 bit/1 octet au bus.


Les paramètres de régulation standard pour les types de système les plus courants sont déjà installés sur le régulateur.

Vitesse de chauffage/refroidissement :

  • Chauffage eau chaude (5K/150 min)

  • Chauffage par le sol (5K/240 min)

  • Chauffage électrique (4K/100 min)

  • Plafond à climatisation (5K/240 min)

  • Unité split (4K/90 min)

  • Unité de ventilo-convecteur (4 K/90 min)

  • Défini par l’utilisateur


Vous pouvez aussi définir manuellement les paramètres de contrôle pour la plage proportionnelle et la durée de réinitialisation, mais vous devez alors connaître exactement les actionneurs connectés et les conditions de contrôle dans la pièce.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?