Puissance nominale du moteur par catégorie d'emploi IEC
Le tableau ci-dessous indique la puissance nominale des moteurs compatibles avec les contacteurs avancés et standard tripolaires, selon les catégories d'emploi AC-3, AC-3e et AC-4.
|
Contacteurs 3P |
Catégorie |
230 VCA |
400 VCA |
415 VCA |
440 VCA |
500 V CA |
690 VCA |
1 000 VCA |
|
LC1G115●●●A LC1G115●●●N LC1G115EHES207N |
AC-3 |
30 kW |
55 kW |
55 kW |
75 kW |
75 kW |
75 kW |
- |
|
AC-3e |
30 kW |
55 kW |
55 kW |
75 kW |
75 kW |
75 kW |
- |
|
|
AC-4 |
30 kW |
55 kW |
55 kW |
65 kW |
65 kW |
75 kW |
- |
|
|
LC1G150●●●A LC1G150●●●N LC1G150EHES207N |
AC-3 |
37 kW |
75 kW |
75 kW |
90 kW |
90 kW |
90 kW |
75 kW |
|
AC-3e |
37 kW |
75 kW |
75 kW |
90 kW |
90 kW |
90 kW |
75 kW |
|
|
AC-4 |
37 kW |
75 kW |
75 kW |
80 kW |
90 kW |
90 kW |
75 kW |
|
|
LC1G185●●●A LC1G185●●●N LC1G185EHES207N |
AC-3 |
55 kW |
90 kW |
90 kW |
110 kW |
110 kW |
110 kW |
75 kW |
|
AC-3e |
55 kW |
90 kW |
90 kW |
110 kW |
110 kW |
110 kW |
75 kW |
|
|
AC-4 |
55 kW |
90 kW |
90 kW |
100 kW |
110 kW |
110 kW |
75 kW |
|
|
LC1G225●●●A LC1G225●●●N LC1G225EHES207N |
AC-3 |
55 kW |
110 kW |
110 kW |
132 kW |
132 kW |
160 kW |
132 kW |
|
AC-3e |
55 kW |
110 kW |
110 kW |
132 kW |
132 kW |
160 kW |
132 kW |
|
|
AC-4 |
55 kW |
110 kW |
110 kW |
129 kW |
132 kW |
132 kW |
110 kW |
|
|
LC1G265●●●A LC1G265●●●N LC1G265EHES207N |
AC-3 |
75 kW |
132 kW |
132 kW |
160 kW |
160 kW |
200 kW |
160 kW |
|
AC-3e |
75 kW |
132 kW |
132 kW |
160 kW |
160 kW |
200 kW |
160 kW |
|
|
AC-4 |
75 kW |
132 kW |
132 kW |
150 kW |
160 kW |
160 kW |
160 kW |
|
|
LC1G330●●●A LC1G330●●●N LC1G330EHES207N |
AC-3 |
90 kW |
160 kW |
160 kW |
200 kW |
200 kW |
220 kW |
185 kW |
|
AC-3e |
90 kW |
160 kW |
160 kW |
185 kW |
200 kW |
220 kW |
185 kW |
|
|
AC-4 |
90 kW |
160 kW |
160 kW |
185 kW |
200 kW |
220 kW |
185 kW |
|
|
LC1G400●●●A LC1G400●●●N LC1G400EHES207N |
AC-3 |
110 kW |
200 kW |
200 kW |
250 kW |
250 kW |
315 kW |
220 kW |
|
AC-3e |
110 kW |
200 kW |
200 kW |
250 kW |
250 kW |
315 kW |
220 kW |
|
|
AC-4 |
110 kW |
200 kW |
200 kW |
220 kW |
250 kW |
315 kW |
220 kW |
|
|
LC1G500●●●A LC1G500●●●N LC1G500EHES207N |
AC-3 |
160 kW |
250 kW |
250 kW |
315 kW |
355 kW |
355 kW |
335 kW |
|
AC-3e |
147 kW |
250 kW |
250 kW |
280 kW |
315 kW |
355 kW |
335 kW |
|
|
AC-4 |
150 kW |
250 kW |
250 kW |
295 kW |
295 kW |
355 kW |
280 kW |
|
|
LC1G630●●●A LC1G630●●●N LC1G630EHES207N |
AC-3 |
200 kW |
335 kW |
375 kW |
400 kW |
400 kW |
500 kW |
450 kW |
|
AC-3e |
180 kW |
315 kW |
335 kW |
355 kW |
375 kW |
500 kW |
450 kW |
|
|
AC-4 |
180 kW |
315 kW |
335 kW |
355 kW |
375 kW |
450 kW |
355 kW |
|
|
LC1G800●●●A LC1G800●●●N LC1G800EHES207N |
AC-3 |
250 kW |
450 kW |
450 kW |
500 kW |
500 kW |
560 kW |
450 kW |
|
AC-3e |
200 kW |
335 kW |
355 kW |
375 kW |
425 kW |
560 kW |
450 kW |
|
|
AC-4 |
200 kW |
375 kW |
355 kW |
375 kW |
400 kW |
475 kW |
400 kW |
A - Version avancée
N - Version standard
S207N - Contacteur version standard pour applications ferroviaires