Caractéristiques techniques des accessoires du Contacteur
Caractéristiques électriques des contacts auxiliaires
|
Caractéristiques électriques des contacts auxiliaires |
LAG8N113 / LAG8N203 / LAG8N113P / LAG8N203P |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Courant thermique conventionnel |
10 A |
|||||||
|
Protection contre les courts-circuits |
Par fusibles gG ou BS ou par disjoncteur GB2CD16 |
10 A |
||||||
|
Consommation maximale appel et maintien des contacteurs (cycles de manœuvres occasionnels des contacts 95-96) |
Alimentation CA |
24-600 VCA |
||||||
|
Maintien |
17 VA |
|||||||
|
Appel |
800 VA |
|||||||
|
Alimentation CC |
24-500 VCC |
|||||||
|
Maintien |
10 W |
|||||||
|
Appel |
600 W |
|||||||
Catégorie AC-15
|
Cycles de manœuvres |
V |
24 |
48 |
115 |
230 |
400 |
500 |
|
1 million |
VA |
60 |
120 |
280 |
560 |
800 |
500 |
|
2 millions |
VA |
24 |
48 |
115 |
230 |
400 |
250 |
|
3 millions |
VA |
16 |
32 |
80 |
160 |
280 |
150 |
Catégorie DC-13
|
Cycles de manœuvres |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
440 |
|
0,5 million |
W |
100 |
100 |
105 |
110 |
88 |
|
1 million |
W |
48 |
72 |
54 |
54 |
55 |
|
2 millions |
W |
24 |
36 |
38 |
38 |
39 |
|
3 millions |
W |
16 |
24 |
25 |
25 |
33 |
Caractéristiques du module de signalisation d'usure à distance
|
Caractéristiques électriques |
LA9GRD01 / LA9GRD10 |
||
|---|---|---|---|
|
Courant thermique conventionnel |
5 A |
||
|
Protection contre les courts-circuits |
Par fusibles gG ou BS ou par disjoncteur GB2CD10 |
6 A |
|
|
Puissance assignée d'emploi des contacts auxiliaires |
Alimentation CA AC-15 |
V |
24 |
48 |
120 |
240 |
|
A |
4 |
4 |
3 |
1,5 |
||
|
VA |
96 |
192 |
360 |
360 |
||
|
Alimentation CC DC-13 |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
|
|
A |
2 |
0,7 |
0,22 |
0,11 |
||
|
W |
48 |
33,6 |
27,5 |
27,5 |
||
|
Tension de fonctionnement maximale |
Alimentation CA AC-15 |
V |
500 |
|||
|
Alimentation CC DC-13 |
V |
250 |
||||