DOCA0189FR–05

Retrait du contacteur avec mémoire de câblage

Les modules de commutation des contacteurs avancés ou standard avec mémoire de câblage peuvent être remplacés sans déconnecter l'alimentation.
Avant de remplacer les modules de commutation sur un contacteur avec mémoire de câblage :
  • Retirez l'interverrouillage mécanique, le cas échéant.

  • Retirez tous les modules de contacts auxiliaires.

Procédez comme suit pour retirer le contacteur avec mémoire de câblage :

  1. Dévissez les bornes du bloc de commande.
  2. Retirez les bornes du bloc de commande.
  3. Retirez le capot des vis des raccordements de puissance internes.
  4. Desserrez les vis des raccordements de puissance internes à l'aide d'un outil approprié.
  5. Desserrez à l'aide d'une clé Allen les quatre vis servant à fixer le bloc contacteur dans le boîtier du contacteur.
  6. Retirez le bloc contacteur du boîtier du contacteur.

Contacteur

Outil

Vis

LC1G115-225

Clé Allen

M8

LC1G265-500

Clé Torx mâle

M10

LC1G630-800

Clé Torx mâle

M12

Contacteur

Outil

Longueur de la clé Allen (L)

Vis

LC1G115-225

Clé Allen

≥ 95 mm (≥ 3,74 in)

M4

LC1G265-500

Clé Allen

≥ 115 mm (≥ 4,52 in)

M4

LC1G630-800

Clé Allen

≥ 115 mm (≥ 4,52 in)

M6

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?