DOCA0189FR–05

Montage d'un inverseur à deux contacteurs sur platine

Procédez comme suit pour monter un inverseur à deux contacteurs avec interverrouillage mécanique LA9G970 sur la platine.

  1. Percez 8 trous dans la platine, en respectant les dimensions données.

    • LC1G115-500 - Diamètre maximum du trou : 6 mm (0,23 in)

    • LC1G630-800 - Diamètre maximum du trou : 9 mm (0,35 in)

    NOTE: Pour faciliter le montage, des gabarits de perçage JYT1902701 peuvent être téléchargés sur le site Web www.se.com.

     

    LC1G115-225

    LC1G265-500

    LC1G630-800

    G

    35 mm (1,38 in)

    45 mm (1,77 in)

    70 mm (2,75 in)

    J

    166 mm (6,53 in)

    187 mm (7,36 in)

    242 mm (9,52 in)

    X

    92,7 mm (3,65 in)

    115 mm (4,53 in)

    160 mm (6,30 in)

  2. Retirez la pièce en plastique située sur le côté du contacteur où l'interverrouillage mécanique sera installé.

  3. Mettez la pièce en plastique au rebut.

  4. Insérez les glissières métalliques dans les cavités de chaque contacteur.

  5. Montez chaque contacteur sur la platine.

  6. Assemblez l'interverrouillage mécanique en fonction du calibre des contacteurs.

     

    LC1G115-225

    LC1G265-500

    LC1G630-800

    -

    -

  7. Insérez l'interverrouillage mécanique entre les deux contacteurs sur les glissières métalliques.

  8. Serrez les deux vis au couple de serrage approprié pour verrouiller l'interverrouillage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.