Applications de sécurité
Les contacteurs avancés TeSys Giga et les contacteurs standard TeSys Giga peuvent être utilisés dans des applications de sécurité. Dans de telles applications, ils font partie de la chaîne de sécurité en tant que composants liés à la sécurité et coupent l'alimentation du moteur en effectuant un arrêt de catégorie 0 tel que défini par la norme IEC 60204-1.
Commandés par les sorties d'un automate de sécurité, d'un relais de sécurité ou d'un commutateur de sécurité, ils surveillent leur état de manière très fiable, si nécessaire, grâce aux contacts auxiliaires miroirs.
Les contacts auxiliaires donnent une indication sur l'état du contacteur. Ils peuvent être utilisés pour les opérations distantes de signalisation visuelle, d'alarme, de verrouillage électrique, d'activation de relais, etc.
Chaque contacteur est équipé en standard d’un module de contacts auxiliaires comprenant un contact normalement ouvert (NO) et un contact normalement fermé (NC). Le contact NC du module est un contact miroir conformément à la norme IEC 60947-4-1 et il est relié mécaniquement pour représenter de manière fiable l'état des contacts d'alimentation principale et indiquer partout où la fiabilité de l'état des contacts auxiliaires est essentielle. Les contacts d'alimentation principale et le contact auxiliaire NC ne peuvent pas être fermés en même temps.
Type de connexion : Push-in.
L'utilisation d'un contact miroir raccordé à une entrée de l'automate de sécurité ou du relais de sécurité et lu en continu par le système permet d'augmenter la couverture de diagnostic de ce sous-système jusqu'à 99 %.
4 schémas électriques sont possibles pour effectuer un arrêt de catégorie 0 en fonction :
-
du type de contacteur, avancé ou standard ;
-
du mode de contrôle du contacteur avancé.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Dimensionnez les composants de commande en fonction des
caractéristiques du module de commande du contacteur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Contacteur avancé sans utiliser les entrées de l'automate
Le commutateur PLC Input du contacteur avancé est en position OFF.
En cas d'arrêt de sécurité, les pôles sont ouverts dès que la tension de commande est retirée des bornes du module de commande A1-A2.
Les caractéristiques des composants qui commandent le contacteur doivent être compatibles avec les caractéristiques du module de commande.
Contacteur avancé utilisant les entrées de l'automate pour le fonctionnement normal et l'arrêt de sécurité
Le commutateur PLC Input du contacteur avancé est en position ON.
Les bornes du module de commande A1-A2 sont utilisées pour alimenter les composants électroniques et la bobine du module de commande.
Les bornes du module de commande X1-X2-X3 permettent de fermer et d'ouvrir le contacteur en fonctionnement normal ou en arrêt de sécurité. En cas d'arrêt de sécurité, les pôles sont ouverts dès que la commande sur la borne X3 est en position OFF. L'entrée X3 est à sécurité positive.
Les caractéristiques des composants qui commandent le contacteur doivent être compatibles avec les caractéristiques du module de commande.
Contacteur avancé utilisant les entrées de l'automate pour le fonctionnement normal et retirant la tension de commande sur les bornes A1-A2 en cas d'arrêt de sécurité
Le commutateur PLC Input du contacteur avancé est en position ON.
Les bornes du module de commande A1-A2 sont utilisées pour alimenter les composants électroniques et la bobine du module de commande.
Les bornes du module de commande X1-X2-X3 permettent de fermer et d'ouvrir le contacteur en fonctionnement normal.
En cas d'arrêt de sécurité, les pôles sont ouverts dès que la tension de commande est retirée des bornes du module de commande A1-A2.
Les caractéristiques des composants qui commandent le contacteur doivent être compatibles avec les caractéristiques du module de commande.
Contacteur standard
En cas d'arrêt de sécurité, les pôles sont ouverts dès que la tension de commande est retirée des bornes du module de commande A1-A2.
Les caractéristiques des composants qui commandent le contacteur doivent être compatibles avec les caractéristiques du module de commande.
Exemple d'application SIL2
Exemple d'application SIL2 de surveillance de la protection avec :
-
des interrupteurs magnétiques codés ;
-
un module de sécurité ; et
-
deux contacteurs avancés utilisant les entrées de l'automate pour le fonctionnement normal et l'arrêt de sécurité.
|
Numéro |
Équipement |
Remarques |
|
1 |
XCSDMP590L01M12 |
Deux interrupteurs magnétiques codés avec sorties antivalentes (une NO, une NF chacun). |
|
2 |
LC1G●●●A |
Deux contacteurs avancés TeSys Giga La vue d'ensemble du matériel ne montre pas les détails du raccordement entre les contacts miroirs des contacteurs avancés et le module de sécurité. |
|
3 |
XPSUS12 |
Module de sécurité |
|
4 |
Harmony XB4 |
Bouton-poussoir pour le démarrage/redémarrage surveillé. Ce bouton-poussoir est utilisé pour fournir le signal de sortie permettant de quitter l'état sécurisé défini de la solution de chaîne de sécurité. Il ne démarre/redémarre pas la machine ou le processus dans son ensemble. |
|
5 |
ABL●●● |
Alimentation électrique |
|
6 |
Contrôleur logique M221 |
Entrée numérique raccordée à la sortie d'état du module de sécurité |
|
7 |
Moteur |
- |
Pour consulter des exemples d'application, reportez-vous au Guide de la solution de chaîne de sécurité (en anglais).
Procédure de test d'arrêt de sécurité de catégorie 0
La fonction d'arrêt de sécurité de catégorie 0 doit être testée à intervalles réguliers, conformément aux normes et à la réglementation locale.
En l'absence de réglementation locale, Schneider Electric recommande d'effectuer la procédure de test d'arrêt de sécurité de catégorie 0 une fois par an.
-
Coupez l'alimentation en ouvrant le disjoncteur en amont ou l'interrupteur-sectionneur.
-
Fermez le ou les contacteurs.
-
Appuyez sur le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.
-
Vérifiez que le ou les contacteurs sont ouverts.
-
Vérifiez que les contacts auxiliaires NF du ou des contacteurs (21-22, 31-32, 61-62, 71-72) sont fermés.
-
Réarmez le système d'arrêt d'urgence.
-
Fermez le ou les contacteurs.
-
Vérifiez que les contacts auxiliaires NF du ou des contacteurs (21-22, 31-32, 61-62, 71-72) sont ouverts.
Si l'une de ces vérifications n'aboutit pas, reportez-vous à la section Dépannage.
AVERTISSEMENT