Caractéristiques des modules de commande standard
|
Type de contacteur |
LC1G115-225 |
LC1G265-330 |
LC1G400-500 |
LC1G630-800 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tension assignée du circuit de commande Uc (Ucmin-Ucmax) |
|
||||||
|
Tension de commande (≤ 60 °C (140 °F)) |
Fonctionnement |
0,8 Uc min-1,1 Uc max |
|||||
|
Retombée |
≤ 0,45 Ucmin |
||||||
|
Compatibilité des entrées |
Automate 24 VCC type 3IEC 61131-2 |
État désactivé |
0-5 VCC |
||||
|
État activé |
11-30 VCC |
||||||
|
Consommation moyenne à 20 °C (68 °F) et à Uc (contacteurs tripolaires et tétrapolaires) |
Module de commande 48-130 V (EHE) |
Appel |
CA |
640 VA |
778 VA |
963 VA |
990 VA |
|
CC |
445 W |
695 W |
760 W |
850 W |
|||
|
Maintien |
CA |
18,7 VA |
17,6 VA |
17,6 VA |
21,6 |
||
|
CC |
7,8 W |
7,8 W |
7,8 W |
9,5 W |
|||
|
Module de commande 100-250 V (KUE) |
Appel |
CA |
540 VA |
698 VA |
750 VA |
798 VA |
|
|
CC |
380 W |
645 W |
690 W |
710 W |
|||
|
Maintien |
CA |
12,4 VA |
15 VA |
15,5 VA |
16,9 VA |
||
|
CC |
7,8 W |
9,1 W |
9,5 W |
9,5 W |
|||
|
Temps de fonctionnement |
Fermeture « F » |
40-70 ms |
|||||
|
Ouverture « O » |
15-50 ms |
||||||
|
Durabilité mécanique à Uc (en millions de cycles de manœuvres) |
8 |
8 |
8 |
5 |
|||
|
Cadence maximale à température ambiante ≤ 60 °C (140 °F) (en cycles de manœuvres par heure) |
AC-1 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
AC-3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
AC-4 |
150 |
150 |
60 |
60 |
|||