Dissipation thermique
Cette section décrit les caractéristiques de dissipation thermique des contacteurs, des modules de commande et des relais de surcharge.
Lignes d'alimentation principale des Contacteurs
|
Contacteur |
Dissipation de puissance par pôle au courant maximum avec une charge AC-1 |
Dissipation de puissance par pôle au courant maximum avec une charge AC-3/AC-3e |
|---|---|---|
|
LC1G115 |
9 W |
2 W |
|
LC1G150 |
11 W |
3 W |
|
LC1G185 |
14 W |
5 W |
|
LC1G225 |
16 W |
8 W |
|
LC1G265 |
40 W |
19 W |
|
LC1G330 |
52 W |
29 W |
|
LC1G400 |
61 W |
32 W |
|
LC1G500 |
98 W |
50 W |
|
LC1G630 |
88 W |
32 W |
|
LC1G800 |
88 W |
51 W |
Modules de commande des Contacteurs
|
Contacteur |
Dissipation thermique pour les modules de commande standard |
Dissipation thermique pour les modules de commande avancés |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
5-6 W |
4-5 W |
|
LC1G225-330 |
6-7 W |
5-6 W |
|
LC1G400-500 |
6-7 W |
5-6 W |
|
LC1G630-800 |
6-7 W |
5-6 W |
Relais de surcharge
|
Relais de surcharge |
Dissipation thermique maximale à Ir Max |
|---|---|
|
LR9G115 |
1 W |
|
LR9G225 |
3 W |
|
LR9G500 |
5 W |
|
LR9G630 |
8 W |