Raccordement avec cosses
Présentation
Les contacteurs et les relais de surcharge peuvent être raccordés à l'aide de cosses :
-
Cosses IEC
-
Cosses tierces
Les cosses peuvent être installées en amont et en aval des contacteurs et des relais de surcharge .
Cosses IEC
Le tableau ci-dessous fournit la liste des cosses IEC utilisées avec les contacteurs et les relais de surcharge :
|
Contacteurs |
Relais de surcharge |
Nombre de pôles |
Cosses IEC |
Section de câble |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429252 |
120 mm² (4/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429256 |
|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429253 |
150 mm² (4/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429257 |
|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429254 |
185 mm² (5/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429258 |
|
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LV432500 |
240 mm² (6/0 AWG) |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LV432501 |
|
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LV432502 |
300 mm² (7/0 AWG) |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LV432503 |
Cosses tierces
| Contacteur |
Relais de surcharge |
A |
B |
C |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
≤ 25 mm (≤ 0,98 in) |
≤ 10 mm (≤ 0,39 in) |
≤ 6 mm (≤ 0,24 in) |
9 mm (0,35 in) |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
≤ 32 mm (≤ 1,26 in) |
≤ 15 mm (≤ 0,59 in) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0,12 in ≤...≤ 0,39 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
≤ 50 mm (≤ 1,96 in) |
≤ 15 mm (≤ 0,59 in) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0,12 in ≤...≤ 0,39 in) |
13 mm (0,51 in) |