Raccordement avec barres
Présentation
Les contacteurs et les relais de surcharge peuvent être raccordés à l'aide de barres. Elles sont fournies par l'installateur. Les barres peuvent être installées en amont et en aval des contacteurs et des relais de surcharge .
Dimensions
| Contacteur |
Relais de surcharge |
A |
B |
C |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
≤ 25 mm (≤ 0,98 in) |
≤ 10 mm (≤ 0,39 in) |
≤ 6 mm (≤ 0,24 in) |
9 mm (0,35 in) |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
≤ 32 mm (≤ 1,26 in) |
≤ 15 mm (≤ 0,59 in) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0,12 in ≤...≤ 0,39 in) |
10,6 mm (0,41 in) |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
≤ 50 mm (≤ 1,96 in) |
≤ 15 mm (≤ 0,59 in) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0,12 in ≤...≤ 0,39 in) |
13 mm (0,51 in) |