Montage direct du relais de surcharge TeSys Giga sur le Contacteur TeSys Giga
Présentation
Cette section décrit l'assemblage des relais de surcharge directement sur les contacteurs avancés ou standard tripolaires. Les relais de surcharge sont montés en aval des contacteurs .
-
Les relais de surcharge LR9G115 et LR9G225 peuvent être assemblés avec des contacteurs LC1G115-225 .
-
Le relais de surcharge LR9G500 peut être assemblé avec des contacteurs LC1G265-500 .
-
Le relais de surcharge LR9G630 peut être assemblé avec des contacteurs LC1G630-800 .
Contacteurs avancés assemblés avec un relais de surcharge
Le tableau ci-dessous indique les dimensions détaillées pour le montage :
| Contacteur avancé |
Relais de surcharge |
W |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
108 mm |
193 mm |
303 mm |
35 mm |
166 mm |
79,15 mm |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
341 mm |
45 mm |
187 mm |
92,85 mm |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
436 mm |
70 mm |
242 mm ( |
102,18 mm |
Contacteurs standard assemblés avec un relais de surcharge
Le tableau ci-dessous indique les dimensions détaillées pour le montage :
| Standard Contacteur |
Relais de surcharge |
W |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
108 mm |
193 mm |
272 mm |
35 mm |
166 mm |
79,15 mm |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
308,5 mm |
45 mm |
187 mm |
92,85 mm |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
384 mm |
70 mm |
242 mm ( |
102,18 mm |