Montage des LC1G115-225 Contacteurs sur platine
Procédez comme suit pour monter les LC1G115-225 contacteurs sur la platine.
-
Percez 4 trous dans la platine. Diamètre du trou : 4,5 à 6 mm (0,17 à 0,23 in).
-
Insérez les deux vis courtes (A) en diagonale sur la plaque et serrez-les au couple approprié à l'aide d'un tournevis PH2.
-
Positionnez le contacteur sur la tête des vis courtes.
-
Insérez les deux vis longues (B) en diagonale dans le contacteur et serrez-les au couple approprié.
|
Contacteur |
Nombre de pôles |
G |
J |
Vis |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
35 mm (1,38 in) |
166 mm (6,53 in) |
M5 |
|
4P |
70 mm (2,75 in) |
166 mm (6,53 in) |
M5 |