Élargisseurs de plage de raccordement
Présentation
Les élargisseurs de plage de raccordement sont utilisés pour étendre les possibilités de raccordement des contacteurs tripolaires.
Les plages sont montées sur le contacteur à l'aide des vis fournies avec le contacteur.
Les vis fournies avec les plages servent à monter des barres ou des cosses sur les plages.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des élargisseurs de plage de raccordement :
|
3 pôles Contacteur |
Élargisseurs de plage de raccordement |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3671 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3672 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3673 |
Dimensions
| Contacteur |
Nombre de pôles |
W |
H0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
110 mm |
28,5 mm |
50,5 mm |
60,5 mm |
46,5 mm |
92,5 mm |
|
LC1G265-500 |
3P |
150 mm |
38,5 mm |
68,5 mm |
84,5 mm |
55 mm |
111 mm |
|
LC1G630-800 |
3P |
240 mm |
55 mm |
90 mm |
113 mm |
80 mm |
146 mm |